??
Выбор CAD модели
K1497.93050
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1497 - Emergency openers
Bill of material
K1497.93050
BESTKIPP
Order No.
K1497.93050
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
P
mm
Введите значение для P
mm
cm
inch
ft
NUTB
slot width
8 / 10 mm
HMIN
H min.
30 mm
HMAX
H max.
50 mm
GEW
Approx. weight
0.1108 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83016000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245487202
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D

Embedded user actions